添加到信号链设计器

ADA4830-1:  高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4830-1(单通道)和ADA4830-2(双通道)是单芯片高速差动放大器,集成最高18 V的输入过压(电池短路)保护功能,提供宽输入共模电压范围和出色的ESD鲁棒性。这些器件设计用作差分或伪差分CVBS及其它高速视频信号的接收器,适合在恶劣的高噪声环境下工作,如汽车信息娱乐和视觉系统等。ADA4830-1和ADA4830-2兼具高速和精密特性,可以精确再现CVBS视频信号,同时抑制不需要的共模误差电压。

当检测到输入过压状况时,集成的电池短路保护功能利用快速开关电路,将内部电压节点箝位并保持在安全电平。这种保护使得ADA4830-1的输入可以直接连接到远程视频源,如后视摄像头等,而不需要昂贵的串联大电容。ADA4830-1的输入引脚可以承受高达18 V的电池短路电压。

ADA4830-1设计采用2.9 V至5.5 V电源供电,每个通道仅使用6.8 mA的电源电流。这些器件具有单电源供电能力,采用5 V单电源时,输入信号可扩展至负供电轨以下8.5 V、地以上8.5 V。驱动150 Ω负载时,放大器的输出摆幅可达任一供电轨的250 mV范围内。

ADA4830-1在输出端提供0.5 V/V的增益,这是为了将视频信号保持在视频解码器的容许范围(通常为1 V p-p或更小)。

ADA4830-1采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的汽车应用温度范围。

应用
- 汽车视觉系统
- 汽车信息娱乐
- 监控系统

特点和优势

  • 高达18 V的输入过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 宽输入共模范围,5 V单电源供电
  • 高性能视频放大器增益:0.5 V/V
    −3 dB带宽:84 MHz
    压摆率:220 V/µs(2 V步进)
  • 出色的视频特性
  • 0.1 dB平坦度:20 MHz
  • SNR:73 dB(至15 MHz)
  • 差分增益:0.1%
  • 差分相位:0.1°
  • 掉电模式
  • 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C

ADA4830-1 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4830-1 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4830-1 Evalution Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4830-1BCP-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP Evaluation Board $ 51.71 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭