添加到信号链设计器

AD8264:   235 MHz、直流耦合VGA和差分4通道输出放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8264是一款4通道、线性dB、通用型可变增益放大器(VGA),集成前置放大器和灵活的差分输出缓冲器。直流耦合与宽带宽特性使得该放大器成为良好的脉冲处理器,可用于多种应用。

每通道均集成单端输入前置放大器/VGA,以保留宽带宽和快速压摆率,可用于低失真脉冲应用。带共模和偏置调整的6 dB差分输出缓冲器使该器件可与大部分现代高速模数转换器(ADC)直接耦合,使用转换器基准电压源输出可达到完美的直流匹配电平。

前置放大器/VGA的-3 dB带宽为直流至235 MHz,差分驱动器的带宽为80 MHz。浮动增益控制接口可提供精确的20 dB/V线性dB调整,且可方便地与大量外部电路接口。

每通道增益可独立调整,所有通道均以单引脚GNLO作为参考。AD8264集成了多路输出数模转换器(DAC),每一模块均可用于有功校准或作为调整放大器。

VGA部分的增益范围为24 dB。采用双极性电源供电,可放大吸电流脉冲产生的负电压脉冲至地负载,如典型的光电二极管或光电倍增管(PMT)。同样,无延迟处理宽带视频信号也变得可行。该差分输出放大器可轻松实现电平转换,使用VOCM和OFSx引脚可实现与单电源ADC接口。

AD8264采用40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。

应用

  • 多通道数据采集
  • 正电子断层显像
  • 增益调整
  • 工业与医疗超声
  • 雷达接收机

特点和优势

  • 低噪声
    电压噪声 = 2.3 nV/√Hz
    电流噪声 = 2 pA/√Hz
  • 宽带宽
    小信号:235 MHz(VGAx);80 MHz(差分放大器输出)
    大信号:80 MHz(1Vp-p)
  • 增益范围:
    0至24 dB(输入至VGA输出)
    6至30 dB(输入至差分输出)
  • 增益调整:20 dB/V
  • 直流耦合
  • 单端输入和差分输出
  • 电源:±2.5V至±5V
  • 低功耗:每通道140 mW(±3.3V)

AD8264功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8264: Quad, 235 MHz, DC Coupled VGA and Differential Output Amplifier Data Sheet  (Rev A, 01/2011) (pdf, 309 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
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
AD8264 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8264ACPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 14.54 $ 11.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8264ACPZ-R7 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 750 $ 14.54 $ 11.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8264ACPZ-RL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - $ 11.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8264 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8264-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 172.41 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭