添加到信号链设计器

ADA4830-1:  高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4830-1(单通道)和ADA4830-2(双通道)是单芯片高速差动放大器,集成最高18 V的输入过压(电池短路)保护功能,提供宽输入共模电压范围和出色的ESD鲁棒性。这些器件设计用作差分或伪差分CVBS及其它高速视频信号的接收器,适合在恶劣的高噪声环境下工作,如汽车信息娱乐和视觉系统等。ADA4830-1和ADA4830-2兼具高速和精密特性,可以精确再现CVBS视频信号,同时抑制不需要的共模误差电压。

当检测到输入过压状况时,集成的电池短路保护功能利用快速开关电路,将内部电压节点箝位并保持在安全电平。这种保护使得ADA4830-1的输入可以直接连接到远程视频源,如后视摄像头等,而不需要昂贵的串联大电容。ADA4830-1的输入引脚可以承受高达18 V的电池短路电压。

ADA4830-1设计采用2.9 V至5.5 V电源供电,每个通道仅使用6.8 mA的电源电流。这些器件具有单电源供电能力,采用5 V单电源时,输入信号可扩展至负供电轨以下8.5 V、地以上8.5 V。驱动150 Ω负载时,放大器的输出摆幅可达任一供电轨的250 mV范围内。

ADA4830-1在输出端提供0.5 V/V的增益,这是为了将视频信号保持在视频解码器的容许范围(通常为1 V p-p或更小)。

ADA4830-1采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的汽车应用温度范围。

应用
- 汽车视觉系统
- 汽车信息娱乐
- 监控系统

特点和优势

  • 高达18 V的输入过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 宽输入共模范围,5 V单电源供电
  • 高性能视频放大器增益:0.5 V/V
    −3 dB带宽:84 MHz
    压摆率:220 V/µs(2 V步进)
  • 出色的视频特性
  • 0.1 dB平坦度:20 MHz
  • SNR:73 dB(至15 MHz)
  • 差分增益:0.1%
  • 差分相位:0.1°
  • 掉电模式
  • 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C

ADA4830-1 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4830-1 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4830-1 Evalution Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4830-1BCP-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP Evaluation Board $ 51.71 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭