添加到信号链设计器

ADCMP370:  开漏输出的通用型比较器

产品详情

ADCMP370/ADCMP371均为通用型比较器,输入失调电压为6mV(最大值)。这些器件在-40°C至+85°C温度范围内仍具有高性能,适合汽车及其它环境恶劣的高温高热应用,而低功耗特性和节省空间的SC70封装则使之成为电池供电便携式设备的理想之选。

ADCMP371为推挽输出级,ADCMP370则为开漏输出,通过一个外部电阻可以将输出拉高至22V。

应用
  • 电压检测器
  • 电池管理系统
  • 模数转换器
  • 低压应用
  • 电池供电电子设备
  • 便携式设备
  • 特点和优势

    • 工作电压范围:2.25 V至5.5 V
    • 低功耗(4 µA)
    • 输出级:耐高压(22 V)开漏输出
    • 输入偏置电流:50 nA
    • 输入失调电流:150 nA
    • 输入失调电压:9 mV
    • 轨到轨共模输入范围
    • 额定温度范围:-40°C至+85°C
    • 5引脚SC70封装

    ADCMP370 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADCMP370/ADCMP371: General Purpose Comparators Data Sheet (Rev C, 08/2013) (pdf, 214 kB) 产品数据手册 PDF
    CN-0182:单电源、低功耗的可编程窗口检测器  (pdf, 249 kB) Circuit Note PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADCMP370 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADCMP370AKS-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.33 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADCMP370AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADCMP370AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片