ADL5544:  30 MHz 至 6 GHz RF/IF增益模块

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5544功耗仅为55 mA,OIP3超过34dBm。

ADL5544具有17 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。

ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。

特点和优势

  • 固定增益:17.4 dB
  • 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
  • 输入/输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:34.9 dBm (900 MHz)
  • P1dB:17.6 dBm (900 MHz)
  • 噪声系数:2.9 dB (900 MHz)
  • 5V单电源供电
  • 低静态电流:55 mA
  • 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)

Functional Block Diagram for ADL5544

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5544: 30 MHz至6 GHzRF/IF增益模块 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 548 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5544: 30 MHz to 6 GHz RF/IF Gain Block Data Sheet (Rev A, 11/2013) (PDF, 411 kB) 产品数据手册 PDF
ADI推出新款业界领先的宽带RF增益模块 (31 五月 2013) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
ADL5544 S-Parameters  (zip, 26 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADL5544使用的有源混频器
  • 针对高IP3性能且RF输入范围为10 MHz至6 GHz的应用,推荐使用有源混频器ADL5801
  • 针对高IP3、100 MHz至6 GHz范围内的双通道上变频/下变频应用,推荐使用双通道有源混频器ADL5802
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5544评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5544-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭