| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADG918/ADG919: Wideband 4 Ghz, 43 dB Isolation @ 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 2:1 Mux/SPDT Switches Data Sheet (Rev C, 10/2008) (pdf, 625 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-952: ADG9xx宽带CMOS开关:常见问题 (pdf, 162 kB) | 应用笔记 | |
| AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions (pdf, 162 kB) | 应用笔记 | |
| AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版] (pdf, 1559 kB) | 应用笔记 | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | 应用笔记 | |
|
在您的下一个设计中使用实验室电路
观看两个工程师如何使用ADI的实验室电路解决他们的设计难题。从测试数据到硬件评估、项目整合,轻松节省时间并降低电路设计中的风险。 |
Videos | HTML |
|
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004) |
技术文章 | HTML |
|
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications
(pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004) |
技术文章 | |
|
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03) |
技术文章 | HTML |
|
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003) |
技术文章 | HTML |
|
analogZONE Reviews the ADG819/918/919
(htm)
(analogZONE 4/2003) |
技术文章 | HTM |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | 产品选型指南 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。