添加到信号链设计器

ADL5505:  450 MHz 至6000 MHz TruPwr检波器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于1.8 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.86 V/V rms。

ADL5505易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值。它可以用于简单和复杂波形的功率测量,特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN和LTE波形等。

片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。输出端的100 Ω片内串联电阻与外部分流电容组合,可提供低通滤波器响应,进而减少直流输出电压中的残留纹波。

ADL5505在30 dB范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范围及动态范围的上段,测量误差接近于0 dB。除温度稳定性外,ADL5505还具有出色的工艺稳定性,从而进一步降低了校准复杂度。

这款功率检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供4引脚、0.8 mm × 0.8 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。

应用

  • 基于W-CDMA、CDMA2000、QPSK/QAM的OFDM(LTE和WiMAX)波形及其它复杂调制波形的功率测量
  • RF发射机或接收机功率测量

特点和优势

  • 真均方根响应检波器
  • 出色的温度稳定性
  • 均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
  • 输入功率动态范围超过35 dB,包含波峰因素在内
  • RF 带宽:450 MHz至6000 MHz
  • 500 Ω 输入阻抗
  • 单电源供电:2.5 V至3.3 V
  • 低功耗:1.8 mA(3.0 V电源)
  • 符合RoHS标准

ADL5505 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5505: 450 MHz to 6000 MHzTruPwr Detector (Rev A, 01/2011) (pdf, 1464 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5505 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5505ACBZ-P7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 4 工业 Reel, 3000 - $ 2.40 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5505 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5505-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭