| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8364: LF to 2.7 GHz Dual 60dB TruPwr Detector Data Sheet (Rev B, 01/2012) (pdf, 2981 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能 (pdf, 0) | 应用笔记 | |
| AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters (pdf, 152 kB) | 应用笔记 | |
|
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007) |
技术文章 | HTML |
|
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems
(pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005) |
技术文章 | |
|
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)
(pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005) |
技术文章 | |
|
RF 手册
(pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010) |
概况 | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。