eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD8363

推荐用于新设计

50 Hz ~6 GHz 50 dB TruPwr™检波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度均方根直流转换:50 Hz至6 GHz
  • 单端输入动态范围:>50 dB
  • 无需巴伦或外部输入调谐
  • 独立于波形和调制的射频功率检测
  • 以分贝表示的线性输出,缩放比例:52 mV/dB
  • 对数一致性误差:<±0.15 dB
  • 温度稳定性:<±0.5 dB
  • 电源电压范围:4.5 V至5.5 V
  • 工作温度范围:-40℃至+125℃
  • 省电功能:1.5 mW
  • 小尺寸、4 mm ×4 mm LFCSP封装
AD8363
50 Hz ~6 GHz 50 dB TruPwr™检波器
AD8363-fbl AD8363-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-AD8363
AD8363 评估板

最新评论

近期浏览