ADUM1230

过期

隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A放大器输出

Viewing:

产品详情

  • 隔离高端及低端输出
    高端或低端相对于输入:±700 VPEAK
    高端/低端差分:700 VPEAK
  • 峰值输出电流:0.1 A
  • 高工作频率:5 MHz(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>50 kV/μs
  • 工作温度最高可达105°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • UL1577 2500 V均方根值输入至输出耐受电压

推荐替代产品

ADUM1223

ADUM1230
隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A放大器输出
ADuM1230-fbl ADuM1230-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM1233 量产 隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1230的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览