AD8203
量产高共模电压、单电源差动放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高共模电压范围:-6 V至+30 V(5 V电源)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 电源电压范围:3.5 V至12 V
- 低通滤波器(单极或双极)
- 出色的交流和直流性能
电压失调:±1 mV(8引脚SOIC)
增益漂移:±1 ppm/°C(典型值)
共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz)
AD8203是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用典型5 V电源时,输入CMV范围为-6 V至+30 V。
AD8203提供裸片和封装两种形式。MSOP和SOIC封装具有-40°C至+125°C的额定温度范围,而裸片具有-40°C至+150°C的更宽额定温度范围,使得AD8203非常适合许多汽车平台使用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
技术书 1
非常见问题 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8203YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8203YRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2026 - 2026-0074 WAFER FAB |
||
| AD8203YRMZ | 量产 | |
| AD8203YRMZ-R7 | 量产 | |
|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8203YRMZ | 量产 | |
| AD8203YRMZ-R7 | 量产 | |
|
11月 5, 2012 - 12_0237 AD8203 Minor Die Revision and Datasheet Change |
||
| AD8203YRMZ | 量产 | |
| AD8203YRMZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD8209A | 推荐用于新设计 |
高压精密差动放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8203的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论