数字信号处理器(DSP)
数字信号处理(DSP)是众多行业领域和应用的一项关键需求。ADI公司提供各种数字信号处理解决方案,适用于汽车、便携式设备、电机/功率控制、安防、测试与测量等应用领域,可帮助您满足设计需求。我们的处理器产品系列提供可扩展的低延迟音频性能,具有大容量片内SRAM并提供多种选项,包括片内ASRC和多通道IIR/FIR/FFT加速器,以便实现实时音频处理。系统连接包括TDM/I2S、以太网、MLB、CAN
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADSP-21844
预发布
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADE9178
推荐用于新设计
带PEN故障检测的能源管理DSP
ADAU1797A
推荐用于新设计
集成 HiFi 3z 和 FastDSP 核心的高性能音频编解码器
ADSP1802
推荐用于新设计
SHARC Processor
ADSP-21837
推荐用于新设计
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC835
推荐用于新设计
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC834
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21834
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC598
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}