添加到信号链设计器

ADSP-BF524C:  低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADSP-BF524C拥有最高400 MHz(800 MMAC)的性能。高级DMA控制器既支持该处理器内核,同时还支持片内存储器、片外存储器与系统外设之间进行的一维和二维DMA传输。处理器内核速度与DMA控制器相结合,可以实现高效处理音频、语音、视频和图像数据。

ADSP-BF524C的外设灵活性与高性能处理相辅相成。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)、NAND闪存控制器以及最多48个GPIO引脚,只是ADSP-BF524C所提供的众多外设选项当中的几个例子。

对于有些应用领域,产品必须具有独特的性能才能确保市场领导地位,开发商利用ADSP-BF524C不仅可以增强其产品特性和优势,而且不影响产品成本或功耗。ADSP-BF524C的可扩展性使之成为高级音频播放器的理想选择,既能实现独树一帜的功能,又无需增加系统成本。此外,它还具有灵活的处理功能,同时采用Lockbox™安全技术,因此用户可以无拘无束地随意开发各种多媒体应用程序,而不必担心内容安全性。

知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF524C采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。

针对空间受限的音频应用,ADSP-BF524C支持嵌入式低功耗立体声音频编解码器。

特点和优势

  • Lockbox™ 安全技术:由硬件实现的安全技术,可有效保护代码和内容
  • Blackfin处理器内核,工作频率最高可达400 MHz (800 MMACS)
  • 2个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声 I2S 通道
  • 12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输
  • NAND闪存控制器,配有8位接口,支持命令、地址和数据
  • 连接能力:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI
  • 内存控制器为多个外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接
  • 低处理器待机功耗:深度休眠时约为1 mA,休眠时约为50 uA
  • 289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)
  • 支持嵌入式低功耗立体声编解码器,适合空间受限的音频应用

ADSP-BF524C 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-BF522/ADSP-BF523/ADSP-BF524/ADSP-BF525/ADSP-BF526/ADSP-BF527:Blackfin嵌入式处理器数据手册 (Rev C, 03/2012) (pdf, 1183 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF522/ADSP-BF523/ADSP-BF524/ADSP-BF525/ADSP-BF526/ADSP-BF527: Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev C, 03/2012) (pdf, 6193 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF522C/ADSP-BF523C/ADSP-BF524C/ADSP-BF525C/ADSP-BF526C/ADSP-BF527C:Blackfin嵌入式处理器数据手册 (Rev 0, 05/2009) (pdf, 1776 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF522C/ADSP-BF523C/ADSP-BF524C/ADSP-BF525C/ADSP-BF526C/ADSP-BF527C Blackfin Embedded Processor Data Sheet  (Rev A, 03/2010) (pdf, 1776 kB) 产品数据手册 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-350: Seamlessly Interfacing MEMS Microphones with Blackfin Processors (Rev 1, 08/2010)  (pdf, 701 kB) 应用笔记 PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
EE-344: Using the NAND Flash Controller on Blackfin Processors (Rev 1, 09/2008)  (pdf, 2531 kB) 应用笔记 PDF
EE-341: Blackfin®专用管脚复用插件 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 336 kB) 应用笔记 PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) 应用笔记 PDF
EE-340: SHARC®处理器和Blackfin®处理器的SPI 连接  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: 采用外部开关电源为Blackfin®处理器供电 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 486 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: Using External Switching Regulators with Blackfin® Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 163 kB) 应用笔记 PDF
EE-337: ADSP-BF52x 和ADSP-BF54x Blackfin®处理器上的主DMA 接口 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) 应用笔记 PDF
EE-337: Host DMA Port on ADSP-BF52x and ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) 应用笔记 PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) 应用笔记 PDF
EE-326: Blackfin®处理器与SDRAM技术(Rev 2, 12/2008)  (pdf, 2705 kB) 应用笔记 PDF
EE-326: Blackfin Processor and SDRAM Technology (Rev 2, 12/2008)  (pdf, 958 kB) 应用笔记 PDF
EE-321: Connecting Blackfin® Processors to the AD7656 SAR ADC (Rev 1, 03/27/2008)  (pdf, 176 kB) 应用笔记 PDF
EE-312: Building Complex VDK/LwIP Applications Using Blackfin Processors (Rev 2, 09/2008)  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
EE-281: Blackfin®处理器硬件设计注意事项 (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-281: Hardware Design Checklist for the Blackfin Processors (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: 高速缓冲存储器在Blackfin®处理器中的应用(Rev 2, 05/2009)  (pdf, 454 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) 应用笔记 PDF
EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite®评估系统问题解决指南 (Rev 27, 11/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: JTAG 仿真技术参考(Rev 15, 04/2008)  (pdf, 306 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) 应用笔记 PDF
LabVIEW 1000m Below the Waves: Synchronized Sampling of Autonomous Units Through Sound  (pdf, 2405 kB) 白皮书 PDF
ADSP-BF52x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Rev. 1.2, February 2013  (pdf, 21779 kB) 处理器使用手册 PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With Blackfin Processors, Revision 6.0, September 2010 处理器使用手册 HTML
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Users Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2738 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD 软件使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
ADSP-BF526 EZ-Board Evaluation System Manual, Revision 1.2, July 2012  (pdf, 982 kB) 评估板套件使用手册 PDF
Blackfin Landscape LCD EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 265 kB) 评估板套件使用手册 PDF
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日  (pdf, 746 kB) 仿真器使用手册 PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) 仿真器使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, January 2005)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, August 2007)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
BLACKFIN处理器发展规划 开发规划 HTML
Blackfin 基准程序 基准程序 HTML
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-BF522/BF524/BF526(C) Blackfin Anomaly List for Revisions 0.0, 0.1, 0.2 (Rev F, 05-23-2011)  (pdf, 382 kB) IC异常 PDF
Blackfin Processor Family Product Highlight  (pdf, 2027 kB) 产品聚焦 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
音质更出色,播放更持久,一切源自ADI的IC。 概况 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF522C/BF524C/BF526C Blackfin Processor BSDL File 289-Ball CSP BGA Package (06/2010)  (txt, 18 kB) BSDL 文件 TXT
ADSP-BF522/BF524/BF526 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (10/2009)  (zip, 225 kB) IBIS 模型 ZIP
ADSP-BF523/BF525/BF527 Rev 0.2 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (02/2009)  (zip, 223 kB) IBIS 模型 ZIP
BLACKFIN软件模块 软件模块 HTML

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-BF524C 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-BF524KBCZ-3C2 产品状态: 量产 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) 289 工业 Tray, 189 $ 11.78 $ 11.29 Y  材料信息 通知我 订购
ADSP-BF524KBCZ-4C2 产品状态: 量产 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) 289 工业 Tray, 189 $ 14.38 $ 13.74 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-BF518F-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF518F-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BF526-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF526-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-21469-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21469-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21479-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21479-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21489-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-21489-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -
ADSP-BF526 EZ-KIT Lite® Evaluation Kit for the ADSP-BF522, BF524, BF526 Blackfin Processors
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF526-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BF526-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 195.00 -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 135.00 -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-ICE-100B 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭