添加到信号链设计器

OP77:  OP07的新一代产品,超低失调电压运算放大器

产品详情

新的替代产品
ADA4077-2 双通道版本,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

OP77标志着精密运算放大器技术向前跨出了一大步。该器件在整个10 V输出范围内的增益维持在10,000,000或更高,这一出色的增益线性度可消除以前的单芯片运算放大器中常见但无法校正的系统非线性度,并在高闭环增益应用中提供优异的性能。与以前的设计相比,OP-77在初始VOS 漂移、稳定时间和功耗方面都有显著改善,不仅具有低漂移和快速稳定特性,而且功耗仅50mW。此外,该器件具有出色的TCVOS (最大值仅0.3µV/°C)和低VOS (最大值仅25µV)特性,因而无需进行外部VOS 调整,并且可提高整个温度范围内的系统精度。

最大3µV/V (110dB)的电源抑制比和最大1.0µV/V的共模抑制比则几乎能完全消除电源漂移和共模信号所引起的误差。这些出色特性的完美组合使得OP77成为高分辨率仪器仪表和其它精密误差预算系统的理想之选。

特点和优势

  • 出色的增益线性度
  • 超高增益:5000 V/mV(最小值)
  • 低VOS :55 µV(最大值,整个温度范围内)
  • 出色的TCVOS :0.3 µV/°C(最大值)
  • 高PSRR:3 µV/V(最大值)
  • 低功耗:60 mW(最大值)
  • 适合OP07、725、108A/308A、741插口
  • 提供裸片形式

OP77引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP77: Next Generation OP07 Ultralow Offset Voltage Operational Data Sheet (Rev E, 04/2010) (pdf, 421 kB) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP77 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-87738012A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 50.72 $ 48.18 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8773802GA 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 8 军用 Tube, 100 $ 22.96 $ 21.82 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8773802PA 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 21.86 $ 20.77 N  材料信息 查看PCN 订购
OP77EZ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 6.28 $ 5.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP77FJZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 8 工业 Tube, 100 $ 5.76 $ 5.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP77FZ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 3.66 $ 3.49 N  材料信息 查看PCN 订购