添加到信号链设计器

OP497:  精密、皮安级输入电流、四通道运算放大器

产品详情

OP497是一款具有精密性能的四通道运算放大器,采用节省空间的工业标准16引脚SOIC封装。出色的精度、低功耗与极低输入偏置电流特性相结合,使这款放大器能广泛用于各种应用中。

OP497的精密性能包括极低失调电压(小于50 µV)和低漂移(小于0.5 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,可确保所有应用实现高线性度。共模抑制超过120 dB,可消除共模信号所引起的误差。电源抑制比超过120 dB,可将电池供电系统的失调电压变化降至最小。每个放大器的电源电流低于625 µA,电源电压可以低至±2 V。

OP497采用Superbeta输入级,具有偏置电流消除功能,可在所有温度下保持皮安级偏置电流。相比之下,FET输入运算放大器虽然在25°C时具有皮安范围的偏置电流,但温度每升高10°C,偏置电流即增加一倍,85°C以上时更达到纳安范围。该器件在25°C时的输入偏置小于100 pA。

精密、低功耗和低偏置电流这些特性相结合,使得OP497成为许多应用的理想之选,包括仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长时间积分器等。单通道器件请参考OP97数据手册,双通道器件请参考OP297数据手册。

特点和优势

  • 低失调电压:75 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:1.0 μV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
  • 25°C: 150 pA(最大值)
  • −40°C至+85°C:300 pA(最大值)
  • 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器625 μA(最大值)
  • 电源电压:±2 V至±20 V
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)

OP497 引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP497: Military Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
OP497: Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 02/2009) (pdf, 297 kB) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP497 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9452101M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 87.77 $ 83.39 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497FPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 7.61 $ 6.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497FS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 8.59 $ 7.73 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497FS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.73 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497FSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 7.56 $ 6.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497FSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 5.22 $ 4.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.65 $ 5.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP497GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 4.97 $ 4.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP497GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.49 Y  材料信息 查看PCN 订购