添加到信号链设计器

AD797:  超低失真、超低噪声运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案:
- AD8597 超低失真、超低噪声单通道运算放大器
- ADA4627-1 36 V、19 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器

AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9 nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120 dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。

此外还具有出色的压摆率(20 V/µs)和增益带宽(110 MHz),因而非常适合低频超声应用。

AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50 mA,额定电源电压范围为±5 V至±15 V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。

应用

- 专业音频前置放大器
- IR、CCD和声纳成像系统
- 频谱分析仪
- 超声前置放大器
- 地震探测器
- Σ-Δ型ADC/DAC缓冲器

特点和优势

  • 低噪声:
    输入电压噪声(1 kHz):0.9 nV/√Hz(典型值),
    1.2 nV/√Hz(最大值)
    输入电压噪声(0.1 Hz至10 Hz):50 nV p-p
  • 低失真:
    总谐波失真:-120 dB (20 kHz)
  • 出色的直流精度
    输入失调电压:80 µV(最大值)
    VOS 漂移:1.0 µV/°C
  • 高输出驱动电流:50 mA
  • 出色的交流特性
    16-bit建立时间:800 ns(10 V步进)
    增益带宽:110 MHz (G = 1000)
    带宽:8 MHz (G = 10)
    全功率带宽:280 kHz (20 V p-p)
    压摆率:20 V/µs
  • 额定电源电压:±5 V和±15 V

AD797引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD797: Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp Data Sheet (Rev I, 03/2013) (pdf, 514 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system.
(ECN, July 23, 2009)
技术文章 HTML
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-13
Confused About Amplifier Distortion Specs?

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
What is a "decompensated" op amp? 常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明简单运放缓冲器的范围、增益和精度问题。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
AD797 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD797 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD797ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.80 $ 4.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD797AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.55 $ 5.00 N  材料信息 通知我 订购
AD797AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.00 N  材料信息 通知我 订购
AD797AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 5.55 $ 5.00 N  材料信息 通知我 订购
AD797ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.80 $ 4.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD797ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD797ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 4.80 $ 4.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD797BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.55 $ 6.79 N  材料信息 通知我 订购
AD797BR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.79 N  材料信息 通知我 订购
AD797BR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 7.55 $ 6.79 N  材料信息 通知我 订购
AD797BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.52 $ 5.88 Y  材料信息 通知我 订购
AD797BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.88 Y  材料信息 通知我 订购
AD797BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 6.52 $ 5.88 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭