添加到信号链设计器

AD708:  超低失调电压、双通道运算放大器

产品详情

AD708是一款极高精度、双通道、单芯片运算放大器。每个放大器均独立提供出色的直流精度,并且最大失调电压和失调电压漂移在所有双通道双极性运算放大器中最佳。此外,其匹配特性也是所有双通道运算放大器中最佳。

AD708确立了双通道精密运算放大器的新性能标准:最小开环增益为5 V/µV,保证最大输入电压噪声为350 nV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)。所有直流特性均表现出色的温度稳定性,失调电压漂移典型值为0.1 µV/°C,最大输入偏置电流漂移为25 pA/°C。与现有单通道单芯片运算放大器相比(AD707除外),共模抑制比CMRR(最小值为130 dB)和电源抑制比PSRR(最小值为120 dB)均提高了一个量级。

AD708提供四种性能等级产品。AD708J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,采用小型塑封DIP封装。AD708A和AD708B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供CerDIP和TO-99两种封装。AD708S的额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围,提供CerDIP和TO-99两种封装。军用型号按照MIL-STD-883B Rev C标准提供。

特点和优势

  • 极高直流精度
    失调电压:30 μV(最大值)
    失调电压漂移:0.3 μV/°C(最大值)
    电压噪声:0.35 μV峰峰值(最大值,0.1 Hz至10 Hz)
    开环增益:5,000,000 V/V(最小值)
    共模抑制比(CMRR):130 dB(最小值)
    电源抑制比(PSRR):120 dB(最小值)
  • 匹配特性
    失调电源匹配:30 μV(最大值)
    失调电压漂移匹配:0.3 μV/°C(最大值)
    共模抑制比匹配:130 dB(最小值)
  • 提供8引脚窄体PDIP、密封CERDIP和CERDIP/883B封装

AD708引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD708: Ultralow Offset Voltage Dual Op Amp Data Sheet (Rev C, 02/2006) (pdf, 345 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD708 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD708AQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 5.48 $ 5.20 N  材料信息 查看PCN 订购
AD708BQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 9.25 $ 8.80 N  材料信息 查看PCN 订购
AD708JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.49 $ 3.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD708SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 43.21 $ 41.06 N  材料信息 查看PCN 订购