添加到信号链设计器

AD704:  四通道、皮安输入电流、双极性运算放大器

产品详情

           新设计请考虑 AD8624


新设计 可考虑使用低功耗、小尺寸封装的 AD8624

AD704是一款四通道、低功耗、双极性运算放大器,具有BiFET放大器的低输入偏置电流,但在整个温度范围内,偏置电流(IB) 漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在+125°C时,其偏置电流通常仅提高5倍(不同于BiFET放大器,其IB每10°C增加一倍,因而在+125°C时提高1000倍)。 此外,AD704可实现75 µV失调电压和精密双极性输入运算放大器的低噪声特性。

由于AD704的输入偏置电流只有AD OP07的1/20,因此无需常用的“平衡”电阻。此外,其电流噪声为AD OP07的1/5,因而可以使用高得多的源阻抗。AD704的电源电流(每个放大器)为AD OP07的1/6,因此更适合当今的高密度电路板和电池供电应用。

AD704非常适合用于12/14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。该器件实行内部补偿,提供单位增益,并且按性能分为五级。AD704J和AD704K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD704A和AD704B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD704T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

应用

  • 工业/过程控制
  • 衡量尺度
  • ECG/EKG 仪表
  • 低频有源滤波器

特点和优势

  • 高直流精度
    失调电压:150 µV(最大值)
    失调电压漂移:1.5 µV/°C(最大值)
    输入偏置电流:270 pA(最大值)
    IB 漂移:0.3 pA/°C(典型值)
  • 低噪声:0.5 µV峰峰值
  • (典型值,0.1 Hz至10 Hz)
  • 低功耗每个放大器的最大电源电流为600 µA
  • 双通道版本: AD706

AD704引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD704/883B: Quad Picoampere Input Current, Precision, Bipolar Op Amp Military Data Sheet (Rev C, 08/2007) (pdf, 129 kB) 产品数据手册 PDF
AD704: Picoampere Input Current Quad Bipolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 01/2010) (pdf, 225 kB) 产品数据手册 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD704 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD704AR-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 6.16 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD704AR-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD704ARZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.43 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704ARZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704JNZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 商业 Tube, 25 $ 5.04 $ 4.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704JRZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 5.04 $ 4.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704JRZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704SE/883B 产品状态: 量产 20 ld LCC 20 军用 Tube, 54 $ 99.07 $ 94.12 N  材料信息 查看PCN 订购