添加到信号链设计器

OP296:  微功耗RRIO双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品ADA4096-2 ,该器件具有30V (±15V)电源供电能力、更高的BW和32V输入过压保护。

OP196系列CBCMOS运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。

这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为+3 V至+12 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括26 nV/√z电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。

OP196/OP296/OP496的额定温度范围为-40°C至+125°C HOT扩展工业温度范围。以+3 V电压工作时,额定温度范围为0°C至+125°C。单通道OP196和双通道OP296提供8引脚塑封DIP和SO-8表贴两种封装。四通道OP496提供14引脚塑封DIP和窄体SO-14表贴两种封装。关于OP296和OP496的TSSOP封装产品,请联系ADI公司

特点和优势

  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 低功耗:每个放大器60 µA
  • 增益带宽积:450 kHz
  • 单电源供电:3 V至12 V
  • 低失调电压:300 µV(最大值)
  • 高开环增益:500 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 无反相

OP296引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP196/OP296/OP496: Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 09/2011) (pdf, 287 kB) 产品数据手册 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
OP296 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP296 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP296GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购
OP296GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购
OP296GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购
OP296HRUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.89 Y  材料信息 查看PCN 订购