添加到信号链设计器

ADA4084-2:  30 V、低噪声、轨到轨I/O、低功耗运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

The ADA4084-1 (单通道) ADA4084-2 (双通道)和 ADA4084-4 (四通道)是单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入和输出特性。它们保证可采用3 V至30 V(或1.5 V至15 V)电源供电

这款放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。 带宽、低噪声与精度特性组合,使 ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4适合滤波器和仪器仪表等各种应用.

其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。 要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

ADA4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4的额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。单通道ADA4084-1提供8引脚SOIC封装;双通道ADA4084-2提供8引脚SOIC封装、8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP表贴封装;ADA4084-4提供14引脚TSSOP封装和16引脚LFCSP封装。

AD4084-1、ADA4084-2和ADA4084-4属于ADI公司不断扩展的高压、低噪声运算放大器系列。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 高端和低端检测
  • 电源控制和保护
  • 电信
  • DAC输出放大器
  • ADC输入缓冲器

特点和优势

  • 轨到轨输入/输出
  • 低功耗: 0.625 mA(±15 V,每放大器典型值)
  • 增益带宽积:
    15.9 MHz(AV =100,典型值)
  • 单位增益交越频率:
    9.9 MHz(典型值)
  • −3 dB闭环带宽:
    13.9 MHz(±15 V,典型值)
  • 低失调电压:
    100 μV(SOIC,最大值)
  • 单位增益稳定
  • 高压摆率:4.6 V/μs(典型值)
  • 低噪声:
    3.9 nV/√Hz(1 kHz,典型值)

ADA4084-2 引脚配置图

类似产品

  • ADA4077-2:提供两个级别的双通道版本,对于双电源应用,在输入电压范围内具有更低的失调和漂移以及更高的线性度。
  • ADA4500-2:高线性度、零交越、5V运算放大器提供相似的速度和精度。
  • ADA4096-2:更低功耗、30V、轨到轨输入/输出运算放大器。
  • ADA4091-2:更低功耗、轨到轨输入/输出运算放大器。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4: 30 V, Low Noise, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 01/2015) (pdf, 945 kB) 产品数据手册 PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-035:运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题  (pdf, 115 kB) 技术指南 PDF
MT-054: 精密运算放大器  (pdf, 194 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4084 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4084-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4084-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工业 Reel, 1500 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4084-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工业 Reel, 5000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.49 $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4084-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.49 $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4084-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭