添加到信号链设计器

OP282:  双通道/四通道、低功耗、高速JFET运算放大器

产品详情

OP282/OP482分别为双通道和四通道运算放大器,具有出色的速度性能和极低的电源电流。压摆率超过7 V/µs,每个放大器的电源电流低于250 µA。这些放大器均为单位增益稳定型,典型增益带宽为4 MHz。

OP-282/OP-482的JFET输入级可确保典型偏置电流仅为数pA,而且在整个温度范围内均小于500 pA。双通道放大器的失调电压低于3 mV,四通道放大器的失调电压低于4 mV。

宽输出摆幅(各电源的1.5 V范围内)、低功耗和高压摆率,使得OP-282/OP-482非常适合电池供电系统或功率受限的应用。输入共模范围包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。

OP-282/OP-482的额定温度范围为扩展工业温度范围,二者均提供塑封和陶瓷DIP以及SOIC表贴封装。

特点和优势

  • 高压摆率:9 V/μs
  • 宽带宽:4 MHz
  • 低电源电流:每个放大器250 µA
  • 低失调电压:3 mV
  • 低偏置电流:100 pA
  • 快速建立时间
  • 共模范围包括V+
  • 单位增益稳定

OP282引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP282/OP482: Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers Data Sheet (Rev I, 09/2013) (pdf, 310 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP282 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP282 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP282ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.48 $ 1.42 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP282ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.48 $ 1.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP282GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.71 $ 1.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP282GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP282GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP282GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.48 $ 1.42 Y  材料信息 通知我 订购
OP282GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.42 Y  材料信息 通知我 订购
OP282GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.42 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭