添加到信号链设计器

ADA4665-2:  16V、1MHz、CMOS RRIO双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4665-2是一款轨到轨输入/输出、双通道放大器,针对较低功耗预算设计进行了优化。25°C时,每个放大器的最大电源电流低至400μA;在扩展工业温度范围内,每个放大器的最大电源电流为600μA, 因此该器件非常适合低功耗应用。此外,ADA4665-2具有极低的偏置电流,最大值仅为1 pA,失调电压漂移低至3 μV/°C,带宽为1.2 MHz。所有这些特性,以及5 V至16 V的宽电源电压范围,使该器件可广泛用于其它应用,包括过程控制、仪器仪表设备、缓冲和传感器前端等。此外,还提供轨到轨输入和输出摆幅,使其功能更加多样化。ADA4665-2的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供标准SOIC和MSOP两种封装。

特点和优势

  • 高压时具有低功耗:每个放大器290μA(典型值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 宽带宽:1.2 MHz(典型值)
  • 压摆率:1 V/μs(典型值)
  • 失调电压漂移:3 μV/°C
  • 单电源供电:5 V至16 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±8 V
  • 单位增益稳定

ADA4665-2 引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4665-2: 16 V, 1 MHz, CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 691 kB) 产品数据手册 PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4665 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4665-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4665-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.88 $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4665-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4665-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4665-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.88 $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4665-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4665-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭