添加到信号链设计器

AD8607:  精密、双通道、微功耗、轨到轨输入/输出放大器

产品详情

新的替代产品
  • AD8657针对低功耗和宽工作电源电压范围应用进行了优化,采用2.7 V至18 V电源供电,典型静态电源电流为18 μA。

AD8603/AD8607/AD8609分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有极低的失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。

这些放大器采用专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的精度。三款器件均采用1.8 V至5.0 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8603/AD8607/AD8609特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。

在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

AD8603提供5引脚小型TSOT封装。AD8607提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8609提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。

应用
  • 电池供电仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 低功耗ASIC输入或输出放大器

特点和优势

  • 低失调电压:40 (典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(最大值)
  • 单电源供电:1.8至5 V
  • 低噪声:25 nV/vHz
  • 微功耗:每个放大器50 µA(最大值)
  • 无反相
  • 单位增益稳定

功能框图AD8607

类似产品

AD8657AD8659:提供双通道和四通道版本,具有16V电源能力,漂移和电源电流更低。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8603/AD8607/AD8609:精密、微功耗、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 (Rev C, 06/2008) (pdf, 443 kB) 产品数据手册 PDF
AD8603/AD8607/AD8609: Precision Micropower Low Noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 06/2008) (pdf, 451 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8607 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8607 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8607ARM-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.48 $ 1.24 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8607ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.21 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8607ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8607ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.21 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8607ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8607ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭