添加到信号链设计器

AD8627:  精密、低功耗、单电源、JFET放大器,采用5引脚SC70封装

产品详情

AD8627是一款单电源、精密JFET输入放大器,具有低功耗和轨到轨输出等特性。当容性负载超过500 pF时,输出仍能保持稳定;每个放大器的电源电流小于900 µA。

这些放大器的具体应用包括:光电二极管跨导放大、ATE基准电平驱动器、电池管理、线路供电和便携式仪器仪表,以及包括汽车传感器在内的远程传感器信号调理。此外还具有近似轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。5 MHz带宽和低失调特性则特别适合精密滤波器。

AD8627的额定温度范围为-40 °C至+125 °C扩展工业温度范围,提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。SC70封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

特点和优势

  • SC70封装
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至26 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±13 V
  • 轨到轨输出
  • 低电源电流:每个放大器750 µA
  • 低失调电压:500 µV(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相

AD8627 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0009  (pdf, 132 kB)
利用AD5662 DAC实现4 mA至20 mA过程控制环路
Circuit Note PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 白皮书 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技术文章 PDF
Biopotential Electrode Sensing in ECG, EMG, and EEG Monitors 技术文章 HTML
Circuit Provides ISFET-Sensor Bias
by Brian Harrington, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 6/10/2004)
技术文章 HTML
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技术资料 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8627 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8627 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8627AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 2.21 $ 2.21 Y  材料信息 通知我 订购
AD8627AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8627AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8627ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.95 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8627ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8627ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭