ADP1653: ADP1653: 小尺寸、高效率、大功率、闪光灯/手电筒模式LED驱动器,双模式接口 |
ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。该器件的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%,在锂电供电情况时,性能要优于电荷泵解决方案
ADP1653具有双模式接口,可以配置为2 bit逻辑或I2C®接口。利用外部电阻或通过I2C接口可以对指示与大功率LED电流进行编程。为了使整个闪光灯亮度最大,ADP1653提供输入可以在50 μs内降低闪光灯电流,即Tx mask。在RF传输过程中,Tx masking可以通过降低LED电流来降低功耗。
ADP1653解决方案在I2C模式仅需要4个外部元件,占用空间为6.4 mm × 7.2 mm。该器件具有多个安全特性,如软启动、闪光灯超时、输出电流限制、热保护以及过压保护等 ...More
ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。该器件的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%,在锂电供电情况时,性能要优于电荷泵解决方案
ADP1653具有双模式接口,可以配置为2 bit逻辑或I2C®接口。利用外部电阻或通过I2C接口可以对指示与大功率LED电流进行编程。为了使整个闪光灯亮度最大,ADP1653提供输入可以在50 μs内降低闪光灯电流,即Tx mask。在RF传输过程中,Tx masking可以通过降低LED电流来降低功耗。
ADP1653解决方案在I2C模式仅需要4个外部元件,占用空间为6.4 mm × 7.2 mm。该器件具有多个安全特性,如软启动、闪光灯超时、输出电流限制、热保护以及过压保护等。
ADP1653工作温度(结温)范围:−40°C ~ +125°C
应用
Data Sheet, Rev. B, 9/07
| Part# | Input Voltage Range (Vcc) | Vout Adjust Options | Iout (max) (mA) | Switching Frequency (MHz) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8843 | 2.6 to 5.5V | - | 20 | 1.5 | 16-LFCSP | $0.50 |
| ADM8845 | 2.6 to 5.5V | - | 30 | - | 16-LFCSP | $0.71 |
| ADP1610 | 2.5 to 5.5 V | Vin to 12 V | 1.2 | 1.2 | 8-MSOP | $1.12 |
| ADP1611 | 2.5 to 5.5 V | Vin to 20 V | 1.2 | 1.2 | 8-MSOP | - |
| ADP1653 | 2.75 to 5.5 V | - | 500 | 1.2 | 16-LFCSP | $1.45 |
| ADP1655 | 2.75 to 5.5 V | - | 500 | 2 | 12-WLCSP | $0.95 |
| ADP5520 | 2.27 to 5.5 V | - | 30 | 1 | - | $1.66 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。