OP484S
量产航空航天用精密、轨到轨输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
|
|
OP484是一款四通道、单电源、4 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。工作电压范围为+3 V至+36 V(或±1.5 V至±18 V),可以采用低至+1.5 V的单电源工作。
这款放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。带宽、低噪声与精度特性组合,则使它适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
参考资料
高剂量率辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-0051701VCA | 14-Lead CerDIP | ||
| 5962-0051701VDA | 14-Lead FlatPack | ||
| 5962L0051702VDA | 14-Lead FlatPack | ||
| 5962R0051701VCA | 14-Lead CerDIP | ||
| 5962R0051701VDA | 14-Lead FlatPack | ||
| OP484-000C | DIE | ||
| OP484AM-EMX | 14-Lead FlatPack | ||
| OP484R000C | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 26, 2022 - 22_0054 OP484S Aerospace Class V Models and Die Sales Data Sheet Change |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962L0051702VDA | ||
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484-000C | 过期 | |
| OP484R000C | 量产 | |
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962L0051702VDA | ||
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484-000C | 过期 | |
| OP484AM-EMX | 量产 | |
| OP484R000C | 量产 | |
|
3月 8, 2018 - 18_0032 OP484S Aerospace Class V Models and Die Sales Datasheet Change |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962L0051702VDA | ||
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484-000C | 过期 | |
| OP484AM-EMX | 量产 | |
| OP484R000C | 量产 | |
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962L0051702VDA | ||
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484-000C | 过期 | |
| OP484AM-EMX | 量产 | |
| OP484R000C | 量产 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484AM-EMX | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484AM-EMX | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484AM-EMX | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484AM-EMX | 量产 | |
|
2月 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| 5962-0051701VCA | 量产 | |
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962R0051701VCA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
| OP484AM-EMX | 量产 | |
|
9月 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| 5962-0051701VDA | 量产 | |
| 5962R0051701VDA | ||
|
12月 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| OP484-000C | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP484S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论