OP37S

量产

航空航天用低噪声精密高速运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声
  • 低温漂:0.2 µV/°C(典型值)
  • 高速:17 V/µs压摆率,63 MHz增益带宽
  • 低输入失调电压:10 µV(典型值)
  • 出色的共模抑制比:126 dB(共模电压为11 V时)
  • 高开环增益:1,800,000
OP37S
航空航天用低噪声精密高速运算放大器
OP37S Pin Configuration OP37S Package Outline Drawing
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • OP37
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览