OP15S

量产

航空航天用精密JFET输入运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低输入失调电压:500µV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移
  • 保证最小压摆率
  • 温度补偿的输入偏置控制
  • 保证输入偏置电流(125°C)
  • 提供预热后整个温度范围内的偏置电流特性
  • 内部补偿
  • 低输入噪声电流
  • 高共模抑制比
OP15S
航空航天用精密JFET输入运算放大器
OP15S Pin Configuration OP15S Pin Configuration 2 OP15S Pin Configuration 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP15S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览