AD797: Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp |
The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.
Furthermore, the AD797's excellent slew rate of 20 V/µs and 110 MHz gain bandwidth make it highly ...More
The AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.
Furthermore, the AD797's excellent slew rate of 20 V/µs and 110 MHz gain bandwidth make it highly suitable for low frequency ultrasound applications.
The AD797 is also useful in IR and Sonar Imaging applications where the widest dynamic range is necessary. The low distortion and 16-bit settling time of the AD797 make it ideal for buffering the inputs to Sigma Delta ADCs or the outputs of high resolution DACs especially when they are used in critical applications such as seismic detection and spectrum analyzers. Key features such as a 50 mA output current drive and the specified power supply voltage range of ±5 to ±15 volts make the AD797 an excellent general purpose amplifier.
Applications
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD797AN | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 5.04 | $ 4.53 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797ANZ | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 4.80 | $ 4.32 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797AR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 5.04 | $ 4.53 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797AR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 4.53 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797AR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 5.04 | $ 4.53 | 01/22/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.80 | $ 4.32 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 4.32 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797ARZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.80 | $ 4.32 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797BR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 6.85 | $ 6.16 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797BR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 6.16 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797BR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 6.85 | $ 6.16 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797BRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 6.52 | $ 5.88 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797BRZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 5.88 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD797BRZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 6.52 | $ 5.88 | 01/15/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。