添加到信号链设计器

AD598:  LVDT信号调理器

产品详情

AD598是一款完整的单芯片线性可变差分变压器(LVDT)信号调理子系统,结合LVDT使用,能够以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD598就能将原始LVDT副边输出转换为一个比例直流信号。另外,该器件还能配合RVDT传感器使用。

AD598内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。LVDT副边输出由两个正弦波组成,用来直接驱动AD598。AD598采用这两个信号工作,将其差值除以其和值,产生一个单极性或双极性比例直流输出。

AD598利用独特的比率架构(专利正在申请中)来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。这种新电路的优势包括:无需调整;变压器零点电压和原边到副边相移不影响系统精度;温度稳定性提高;传感器互换性得以改善。

特点和优势

  • 单芯片解决方案,内置振荡器和基准电压源
  • 无需调整
  • 对传感器零点电压不敏感
  • 对原边到副边相移不敏感
  • 直流输出与位置成比例
  • 工作频率范围:20 Hz至20 kHz
  • 单电源或双电源供电
  • 单极性或双极性输出
  • 可以采用长达300英尺的远程LVDT
  • 位置输出可以驱动长达1000英尺的电缆
  • 也可以与RVDT接口
  • 出色的性能
    线性度:满量程的0.05%(最大值)
    输出电压:±11 V(最小值)
    增益漂移:满量程的50 ppm/°C(最大值)
    失调漂移:满量程的50 ppm/°C(最大值)

Functional Block Diagram for AD598

AD598 Diagram
Functional Block Diagram for AD598

提示:

AD598还提供按照MIL-STD-883B标准加工、-55°C至+125°C军用温度范围的产品。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD598: LVDT Signal Conditioner Data Sheet  (Rev A, 10/1989) (pdf, 553 kB) 产品数据手册 PDF
AD598: Military Data Sheet  (Rev B, 09/1989) (pdf) 产品数据手册 PDF
CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit  (pdf, 284 kB) Circuit Note PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD598 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9067101MRA 产品状态: 量产 20 ld CerDIP 20 军用 Tube, 19 $ 87.41 $ 78.67 N  材料信息 查看PCN 订购
AD598AD 产品状态: 量产 20 ld Side-Brazed CerDip 20 工业 Tube, 19 $ 43.27 $ 36.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD598JR 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Tube, 37 $ 29.25 $ 26.32 N  材料信息 查看PCN 订购
AD598JRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Tube, 37 $ 26.65 $ 23.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD598SD/883B 产品状态: 量产 20 ld Side-Brazed CerDip 20 军用 Tube, 19 $ 90.02 $ 81.03 N  材料信息 查看PCN 订购