添加到信号链设计器

ADATE302-02:  500 MHz双通道集成DCL,提供差分驱动/接收、电平设置DAC和
单引脚PMU功能

产品详情

ADATE302-02是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、单引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH缓冲器,能够产生最高13.5 V的电压。

驱动器提供三种有源状态:数据高电平状态、数据低电平状态和期限状态,以及一种抑制状态。抑制状态与集成动态箝位一起使用时,有利于实现高速有源端接。输出电压范围为−2.0 V至+6.0 V,支持多种测试设备。

ADATE302-02既可以用作双单端驱动/接收通道,也可以用作单差分驱动/接收通道。每个通道都提供用于功能测试的高速窗口比较器,以及带FV/FI和MV/MI功能的单引脚PMU。DCL功能所需的全部直流电平都由片内14位DAC产生。单引脚PMU具有一个片内16位DAC,用于实现高精度操作,并且集成范围设置电阻,以尽量减少所需的外部器件数量。

ADATE302-02通过串行总线对所有功能模块编程,并具有一个片上温度传感器,用于监控器件温度。

应用
  • 自动测试设备
  • 半导体测试系统
  • 电路板测试系统
  • 仪器仪表和表征设备

特点和优势

驱动器

  • 3电平驱动器,提供高阻态模式和内置箝位电路
  • 精密调整的输出电阻
  • 低泄漏模式:<10 nA(典型值)
  • 电压范围:−2.0 V至+6.0 V
  • 脉冲宽度:1.0 ns(最小值),1 V端接

比较器

  • 窗口和差分比较器
  • 输入等效带宽大于1 GHz

负载

  • 最大±12 mA电流能力

欲了解更多特性,请参考数据手册

ADATE302-02 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADATE302-02: 500 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs, and Per Pin PMU Data Sheet (Rev A, 04/2009) (pdf, 1489 kB) 产品数据手册 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADATE302-02 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADATE302-02BBCZ 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 84 待定 Tray, 260 $ 45.98 $ 39.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADATE302-02BSVZ 产品状态: 量产 TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD 100 工业 Tray, 90 $ 45.98 $ 39.08 Y  材料信息 查看PCN 订购