概览
优势和特点
- 适用于 ADATE302-02 的功能完备的评估板
- 电源电压:+21 V 和 -10 V,板载电压稳压器
- 通过 SMA 连接器实现信号输入和输出分线
- 差分对提供长度相等的 50 Ω 受控阻抗走线
- 适用于读取和写入数据的 LED 指示灯
- 通过 USB 进行控制的 PC 软件
产品详情
EV-ADATE302-02EBZ 是一款全功能评估板,旨在帮助用户轻松评估 ADATE302-02 双通道集成驱动器、比较器和有源负载 (DCL) 以及四象限单引脚参数测量单元 (PPMU) 的所有功能。EV-ADATE302-02EBZ 通过超小 A 型 (SMA) 端子为所有信号输入和输出提供分线连接。差分对配有长度相等的 50 Ω 受控阻抗走线。
EV-ADATE302-02EBZ 仅需要两个电源:+21 V 和 −10 V。该套件所需的所有其他电压均由板载稳压器产生。EV-ADATE302-02EBZ 串行外设接口 (SPI) 通信由板载 USB 通用异步接收发送器 (UART) 芯片提供。SPI 跳线连接器允许用户绕过 UART 并连接自己的 SPI 信号进行评估(参阅表 1)。默认设置适用于通过 USB 端口进行控制。与 ADATE302-02 评估板软件的通信通过 USB 进行,EV-ADATE302-02EBZ 上的发光二极管 (LED) 指示灯提供读取和写入数据显示信息。
ADATE302-02 数据手册提供有关 ADATE302-02 套件所有功能的完整详细信息,以及 ADATE302 中每个寄存器的信息,使用 EV-ADATE302-02EBZ 评估板时必须参阅该手册。
系统需求
- PC 装有 Windows
- A 型至 B 型 USB 电缆(至少 USB 2.0)
- 台式电源和连接器线缆
- 数据计时发生器 (DTG) 或等效设备
- 示波器
文档
-
ADATE302-02 Bill of Materials2023/11/29XLSX17 K