添加到信号链设计器

AD5522:  集成16位电平设置DAC的四参数测量单元

产品详情

AD5522是一个高性能、高度集成的参数测量单元,由4个独立通道组成。每个PMU通道都包含5个、16位、电压输出DAC,设置强制电压输入、箝位和比较器输入(高和低电平)的可编程输入电平。提供5个可编程强制与测量电流范围:从5µA到64mA。这些范围中的4个使用片上感应电阻,每个通道都可用的高达64mA的大电流范围使用的是外部感应电阻。超过64mA的电流则需要外部放大器。低电容DUT连接(FOH、EXT FOH)保证器件适于无继电器测试系统。器件采用顶端或底端带有金属座垫的12mm × 12mm 80-TOFP封装。通过一个与SPI/QSPI/Microwire和DSP接口标准兼容的简单三线式串行接口来控制PMU功能。50MHz的SPI接口时钟频率实现了模式的快速更新。还支持100MHz的LVDS(低压差分信号)接口协议。单位通道提供了比较器输出,从而实现了器件Go/No Go测试与特性。控制寄存器提供了改变强制或测量条件、DAC电平和选择电流范围的简便方法。SDO(串行数据输出)能使用户能够实现信息回读进行诊断。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
    单位引脚参数测量单元(PPMU)
    连续性和泄漏测试
    器件电源(DPS)
  • 仪器仪表
    SMU(源测量单元)
    精密测量
  • Data Sheet, Rev. PrM, 3/07

    功能框图 AD5522

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5522: Quad Parametric Measurement Unit with Integrated 16-Bit Level Setting DACs Datasheet (Rev E, 05/2012) (pdf, 1659 kB) 产品数据手册 PDF
    CN-0104  (pdf, 247 kB)
    采用PMU AD5522及16位ADC AD7685的ATE应用参数测量单元和支持器件
    Circuit Note PDF
    User Guide for the AD5522 Evaluation board
    (Wiki Site)
    用户指导 HTML
    Compact Quad-Channel Parametric Measurement Unit Has On-Chip DACs
    (Electropages, 10/11/2006)
    产品评述 HTML
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5522 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5522 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5522EBDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
    EVAL-AD5522EBUZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭