添加到信号链设计器

ADXRS450:  ±300°/s高抗振性数字陀螺仪

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXRS450是一款角速率传感器(陀螺仪),主要用于工业、医疗、仪器仪表、稳定和其它高性能应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,从而能在有冲击和振动的极恶劣环境中工作。ADXRS450采用内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。

ADXRS450能够检测高达±300°/s的角速率。角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。

ADXRS450提供16引脚空腔塑封SOIC (SOIC_CAV)和SMT兼容垂直贴装(LCC_V)两种封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至+105°C的温度范围内工作。


应用
- 旋转检测医疗应用
- 旋转检测工业和仪器仪表
- 高性能平台稳定

特点和优势

  • 下载示例代码
  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • ±300°/秒角速率检测
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 出色的零点偏置稳定性:25°/小时
  • 内部温度补偿
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • 低噪声和低功耗
  • 工作电压范围:3.3 V至5 V
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 超小、轻便、RoHS兼容
  • 两种封装选择:
    -- 低成本SOIC_CAV封装可提供偏航角速度(Z轴)响应
    -- 创新型陶瓷垂直贴装封装适合于俯仰、滚动、偏航响应

功能框图

类似产品

  • ADXRS453:ADXRS450的温度校准版本。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXRS450 IIO Gyroscope Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXRS450 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXRS450BEYZ 产品状态: 量产 14 LD LCC_V (9x9x4mm) 14 工业 Tube, 32 $ 50.23 $ 43.54 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS450BEYZ-RL 产品状态: 量产 14 LD LCC_V (9x9x4mm) 14 工业 Reel, 500 $ 50.23 $ 43.54 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS450BRGZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC_CAV 16 工业 Tube, 47 $ 38.54 $ 33.40 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS450BRGZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC_CAV 16 工业 Reel, 500 $ 38.54 $ 33.48 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXRS450Z评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS450Z 产品状态: 量产 Breakout Board $ 50.00 -
EVAL-ADXRS450Z-V 产品状态: 量产 VMP Package $ 50.00 -
用于数字输出传感器的实时评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL343Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL343Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL344Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL344Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL312Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL312Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL345Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL345Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL346Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL346Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS450Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS450Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS453Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS453Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS800Z-M 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS800Z-S 产品状态: 量产 Evaluation Board - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭