| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADXRS453:高性能数字输出陀螺仪 (Rev A, 06/2011) (pdf, 0) | 产品数据手册 | |
| ADXRS453: High Performance, Digital Output Gyroscope Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 575 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1073: 陶瓷垂直贴装封装的焊接建议 (pdf, 92 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package (pdf, 92 kB) | 应用笔记 | |
| UG-260:ADXRS450/ADXRS453传感器评估系统 (pdf, 2310 kB) | 用户指导 | |
| UG-246:±300°/s单轴数字输出速率陀螺仪评估板 (pdf, 354 kB) | 用户指导 | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | 技术文章 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADXRS453 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| ADXRS453 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
| ADXRS453 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。