添加到信号链设计器

ADXL312:  三轴、±1.5g/3g/6g/12g 数字加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL312是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±12 g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C数字接口访问。

ADXL312非常适合汽车报警或“黑匣子”应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(2.9 mg/LSB),能够分辨小到0.25°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.05°。

该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预。

低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。

ADXL312采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装。

应用
汽车报警
上坡起步辅助系统(HSA)
电子刹车制动
数据记录仪(黑匣子)

特点和优势

  • 下载示例代码
  • 超低功耗:VS = 3.3 V(典型值)时,测量模式下低至X µA(待定),待机模式下低至0.1 µA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 用户可选的分辨率
      10位固定分辨率
      全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±12 g时达到最高分辨率13位
  • 正在申请专利的嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
  • 内置运动检测功能可进行活动/非活动监控
  • 电源和I/O电压范围:2.0 V至3.6 V
  • SPI (3线和4线)和I2C数字接口
  • 灵活的中断模式,任何中断都可以映射到任一中断引脚
  • 测量范围可通过串行命令选择
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL312 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL312ACPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tube, 60 $ 5.94 $ 5.34 E  材料信息 通知我 订购 样片
ADXL312ACPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 4000 - $ 5.34 E  材料信息 通知我 订购
ADXL312WACPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tube, 60 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 通知我 联络ADI
ADXL312WACPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 4000 - $ 0.00 E  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL312Z Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL312Z 产品状态: 量产 Breakout Board $ 33.00 -
用于数字输出传感器的实时评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL343Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL343Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL344Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL344Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL312Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL312Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL345Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL345Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL346Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL346Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS450Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS450Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS453Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS453Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS800Z-M 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS800Z-S 产品状态: 量产 Evaluation Board - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭