添加到信号链设计器

ADXL203:  精密±1.7g 双轴iMEMS® 加速度计

产品详情

ADXL103/ADXL203分别是完整的高精度、低功耗、单轴/双轴加速度计 , 提供经过信号调理的电压输出 , 所有功能均集成于一个单芯片IC中 。 这些器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g,既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。

典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)分辨1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。

用户使用XOUT 和 YOUT引脚上的电容CX和CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。

ADXL103和ADXL203提供5 mm × 5 mm × 2 mm、8引脚密封LCC封装。

应用
  • 车辆动态控制(VDC)/电子稳定程序(ESP)系统
  • 电子底盘控制
  • 电子制动
  • 平台稳定/调平
  • 导航
  • 警报器和运动检测器
  • 高精度双轴倾斜检测
  • 特点和优势

    • 在单芯片IC上实现高性能、单轴加速度计
    • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC封装
    • 分辨率:1 mg (60 Hz)
    • 低功耗:700 µA(VS = 5 V,典型值)
    • 高零偏稳定性
    • 高灵敏度精度
    • 温度范围:–40°C至+125°C
    • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
    • 利用单个电容调整带宽
    • 单电源供电
    • 抗冲击能力:3500 g
    • 符合RoHS标准

    ADXL203功能框图

    类似产品

    提示:

    新!灵敏度、跨轴灵敏度和非线性度特性规格更严格。
    从ADXL202过渡到ADXL213/ADXL203

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADXL103/ADXL203:精密±1.7 g/±5 g/±18 g单轴/双轴iMEMS®加速度计 (Rev E, 01/2014) (pdf, 336 kB) 产品数据手册 PDF
    ADXL103/ADXL203: Precision ±1.7 g, ±5 g, ±18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev E, 01/2014) (pdf, 336 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0989: 从ADXL202过渡到ADXL213或ADXL203  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
    AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
    AN-652: 将LCC-8封装加速度计焊接到印刷电路板上时的考虑因素  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    CN-0189:使用双轴加速度计进行倾斜测量  (pdf, 285 kB) Circuit Note PDF
    A MEMs based Tilt Sensing Solution with 1° Accuracy
    In this reference circuit, the output voltage of the ADXL203 dual axis accelerometer, produced by acceleration in the x- or y-axis, passes through buffers to attenuate and level shift the sensor outputs so they are at proper levels for conversion.
    Videos HTML
    Accelerometers--Fantasy & Reality
    (Analog Dialogue, May 2009)
    技术文章 HTML
    Transitioning from ADXL202 to ADXL213/ADXL203  (pdf, 62 kB) 推荐读物 PDF
    Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
    What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
    Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
    Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADXL203 Simulink Model Simulink 模型 HTML
    CN-0189 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADXL203 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD22037Z 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 16.82 $ 12.23 E  材料信息 通知我 订购
    AD22293Z 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 16.82 $ 12.23 E  材料信息 通知我 订购
    AD22293Z-RL 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 12.23 E  材料信息 通知我 订购
    AD22293Z-RL7 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 16.82 $ 12.23 E  材料信息 通知我 订购
    ADW22037Z 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 查看PCN 联络ADI
    ADW22037Z-RL 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - - E  材料信息 通知我 联络ADI
    ADW22037Z-RL7 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 - - E  材料信息 通知我 联络ADI
    ADW22293ZA 产品状态: 最后订购时间 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - - E  材料信息 通知我 联络ADI
    ADXL203CE 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 16.82 $ 12.23 E  材料信息 查看PCN 订购
    ADXL203CE-REEL 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 12.23 E  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADXL203分线板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADXL203EB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.31 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭