专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADN4662
量产单通道、3 V、CMOS、LVDS差分线路接收器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
ADN4662是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。
该器件接受低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。ADN4662及其配套驱动器ADN4661为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4662BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADN4662BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
ADN4662BRZ | 量产 | |
ADN4662BRZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADN4662BRZ | 量产 | |
ADN4662BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADN4662 IBIS Model 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4662的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论