content here.
content here.

ADUM1420:  四通道精密隔离门极驱动器,输出电流0.1A

ADuM1420*是一款采用ADI公司iCoupler®技术的四通道隔离门极驱动器,可提供独立和隔离的高端及低端输出。

与采用高压电平转换方法的门极驱动器相比,ADuM1420在输入端与四路输出的任一输出端之间提供了真正的电流隔离。每一个输出端的工作电压相对输入端的工作电压,电压差可高达±700 V(峰值),因此低端可工作于负压状态。任意两路输出的差分电压可高达700V(峰值)。

*美国专利保护,专利号:5,952,849; 6,873,065;和7,075,329。其他专利正在审批。

应用

  • 等离子显示模块
    • 四路输出与输入隔离,同时相互隔离
      输入-输出电压差:±700 V 峰值
      输出-输出电压差:±700 V 峰值
    • 输出峰值电流:0.1A
    • 高工作频率:5MHz(最大值)
    • 高共模瞬态抑制:>75 kV/µs
    • 高工作温度:105°C
    • 宽体28引脚SOIC封装
    • # Ch: 4
    • iCouplerType: GateDriver,iCoupler
    • Max Data Rate(Mbps): 10Mbps
    • Package: 28-Lead SOIC
    • Insulation Rating (kVrms): 1.6kV rms
    • Max Operating Temp (°C): 105Deg
    • Max Prop Delay (ns): 160ns

    功能框图ADuM1420

    Of Note ...

    An Overview of the iCoupler family of products is available.

    Part# # Ch # of Inputs Side 1 # of Inputs Side 2 Insulation Rating (kVrms) Max Data Rate(Mbps) Max Prop Delay (ns) Pos Supply Max Operating Temp (°C) Package Price* (1000-4999)
    ADUM1100 1 1 0 2.5 100 18 +3V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.63
    ADUM1200 2 2 0 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.22
    ADUM1201 2 1 1 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.22
    ADUM1210 2 2 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.78
    ADUM1300 3 3 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $1.63
    ADUM1301 3 2 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $1.63
    ADUM1310 3 3 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.35
    ADUM1311 3 2 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.35
    ADUM1400 4 4 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
    ADUM1401 4 3 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
    ADUM1402 4 2 2 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
    ADUM1410 4 4 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
    ADUM1411 4 3 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
    ADUM1412 4 2 2 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
    ADUM1510 5 5 0 2.5 10 50 +4.5V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $4.54
    ADUM2200 2 2 0 5 10 50 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.67
    ADUM2201 2 1 1 5 10 50 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.66
    ADUM2400 4 4 0 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
    ADUM2401 4 3 1 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
    ADUM2402 4 2 2 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
    ADUM3100 1 1 0 2.5 50 28 +3V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.71
    ADUM3200 2 2 0 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.28
    ADUM3201 2 1 1 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.28
    ADUM3210 2 2 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $0.93
    ADUM3211 2 1 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $0.93
    ADUM3300 3 3 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.71
    ADUM3301 3 2 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.71
    ADUM3400 4 4 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
    ADUM3401 4 3 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
    ADUM3402 4 2 2 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
    ADUM3440 4 4 0 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
    ADUM3441 4 3 1 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
    ADUM3442 4 2 2 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
    ADUM4400 4 4 0 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
    ADUM4401 4 3 1 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
    ADUM4402 4 2 2 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
    ADUM7440 4 4 0 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50
    ADUM7441 4 3 1 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50
    ADUM7442 4 2 2 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。