添加到信号链设计器

ADUM3471:  隔离式开关稳压器(3/1通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474 均为四通道数字隔离器,集成PWM控制器和变压器驱动器以驱动隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,提供2 W、3.3 V至24 V的调节隔离电源,输入电源电压为5.0 V或3.3 V。这样在2 W隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。iCoupler芯片级变压器技术用于隔离逻辑信号;集成的变压器驱动器带隔离副边控制功能,可以提高隔离式DC/DC转换器的效率,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

ADuM347x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。


应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制

特点和优势

  • 隔离式PWM控制器
  • 集成变压器驱动器
  • 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
  • 2 W输出功率
  • 效率:70%(400 mA保证负载、5.0 V输出时)
  • 四个DC-25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 20引脚SSOP封装
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
  • 上电时提供软启动功能
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断
  • 2500 V rms隔离
  • 提供评估板

ADuM3471 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道隔离器 数据手册 (Rev 0, 11/2010) (pdf, 741 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474: PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Preliminary Data Sheet  (Rev 0, 11/2010) (pdf, 741 kB) 产品数据手册 PDF
CN0278:具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案  (pdf, 987 kB) Circuit Note PDF
CN-0254:低成本、16位、250 kSPS、8通道、隔离数据采集系统  (pdf, 258 kB) Circuit Note PDF
CN0233: 16位工业、隔离电压电流输出的DAC,同时提供隔离的DC-DC电源  (pdf, 197 kB) Circuit Note PDF
ADuM347x Isolated DC/DC Controller Overview
(Digi-Key Corporation)
Videos HTML
ADuM347x: Quad-Channel Digital Isolator with PWM Controller
iCoupler® Digital Isolator by Analog Devices. The ADuM347x is the industry's first digital isolator with an integrated transformer driver and PWM (pulse-width-modulation) controller in a sigle package.
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-197:集成变压器驱动器的iCoupler四通道隔离器ADuM347x  (pdf, 653 kB) 用户指导 PDF
Inside iCoupler® Technology: ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 0)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技术文章 PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 产品选型指南 PDF
ADuM347x 系列:集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道隔离器 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM3471 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM3471ARSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 3.32 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM3471ARSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM3471CRSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 4.53 $ 3.93 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM3471CRSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 3.93 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM3471WARSZ 产品状态: 量产 SSOP 5.3 MM 20 汽车级 Tube, 66 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 样片
ADUM3471WARSZ-RL7 产品状态: 量产 SSOP 5.3 MM 20 汽车级 Reel, 500 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADUM3471WCRSZ 产品状态: 量产 SSOP 5.3 MM 20 汽车级 Tube, 66 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 样片
ADUM3471WCRSZ-RL7 产品状态: 量产 SSOP 5.3 MM 20 汽车级 Reel, 500 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM3471EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭