添加到信号链设计器

AD810:  低功耗视频运算放大器,带禁用特性

产品详情

AD810是一款兼容复合视频和高清电视的电流反馈型视频运算放大器,非常适合多媒体、数字磁带机和摄像机等系统使用。0.1 dB平坦度带宽为30 MHz (G=+2),差分增益和相位误差分别为0.02%和0.04° (NTSC),使AD810成为所有广播级质量视频系统的理想之选。所有上述特性均在150 Ω(一条75 Ω后部端接电缆)的负载条件下测得。

AD810特别适合摄像机等对功耗敏感的应用,最大电源电流低至8.0 mA。放大器不用时,禁用特性可将电源电流降至2.1 mA,以节省电力。此外,AD810的额定电源电压范围为±5 V至±15 V。

AD810的单位增益带宽达到80 MHz,因而适合用作视频系统中的 ADC或DAC缓冲器。由于它是一款跨导放大器,因此可在整个增益范围内保持这种带宽性能,而其2.9 nV/√Hz的低噪声特性则适合宽动态范围应用。

特点和优势

  • 高速
    3 dB带宽:80 MHz (G = +1)
    3 dB带宽:75 MHz( G = +2)
    3 dB带宽:75 MHz
    0.1%建立时间:50 ns(Vo = 10 V步进)
  • 非常适合视频应用
    0.1 dB平坦度带宽:30 MHz( G = +2)
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.04°
  • 低噪声
    输入电压噪声:2.9 nV/√Hz
    反相输入电流噪声:13 pA/√HZ
  • 低功耗
    电源电流:8.0 mA(最大值)
    电源电流:2.1 mA(省电模式)
  • 高性能禁用功能
    关闭时间:100 ns
    保证先开后合
    输入至输出隔离:64 dB(关断状态)
  • 灵活的工作方式
    额定电源电压:±5 V和±15 V (Vs = ±5 V)

AD810引脚配置

AD810 Diagram
AD810引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD810: Low Power Video Op Amp with Disable Data Sheet  (Rev A, 10/1992) (pdf, 514 kB) 产品数据手册 PDF
AD810: Military Data Sheet  (Rev A, 10/1991) (pdf) 产品数据手册 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? 常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD810 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD810 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9313201MPA 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 18.07 $ 16.34 N  材料信息 查看PCN 订购
AD810ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD810AN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.87 $ 3.29 N  材料信息 查看PCN 订购
AD810ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.58 $ 2.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD810AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.98 $ 2.53 N  材料信息 通知我 订购
AD810AR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.53 N  材料信息 查看PDN 订购
AD810AR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 - $ 2.53 N  材料信息 查看PDN 订购
AD810ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.58 $ 2.19 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD810ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.19 Y  材料信息 通知我 订购
AD810ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 - $ 2.19 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD810 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD810AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD810ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.61 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭