添加到信号链设计器

AD8009:  1 GHz、5,500 V/ADµs低失真放大器

产品详情

AD8009是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率达到惊人的5,500 V/µs,上升时间仅为545 ps,因而非常适合用作脉冲放大器。

高压摆率可降低压摆率限幅效应,使大信号带宽达到440 MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的需要。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为-40 dBc(250 MHz、G = +10、1 V峰峰值)。对于具有多音信号的应用,如IF信号链等,在上述频率的三阶交调截点为12 dBm。这种失真性能配合电流反馈结构,使AD8009可灵活地应用于IF/RF信号链中的增益级放大器。

AD8009能够提供175 mA以上的负载电流,驱动四个后部端接的视频负载,同时保持低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10 dBm的输出功率(70 MHz),无杂散动态范围(SFDR)为-38 dBc。

AD8009提供小型SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该器件还可提供SOT-23-5封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。

本产品可提供评估板,订购型号为:AD8009-EB。

特点和优势

  • 超高速度
    压摆率:5,500 V/µs(4 V步进,G = +2)
    上升时间:545 ps(2 V步进,G = +2)
    大信号带宽:
    440 MHz( G = +2)
    320 MHz(G = +10)
    小信号带宽(-3 dB):
    1 GHz,(G = +1)
    700 MHz, (G = +2)
  • 0.1%建立时间:10 ns(2 V步进,G = +2)
  • 高输出驱动
    输出负载驱动电流:175 mA
    输出功率:10 dBm(-38 dBc SFDR,70 MHz,G = +10)
  • 在整个宽带宽范围内均保持低失真
    无杂散动态范围(SFDR):
    -66 dBc(20 MHz,二次谐波)
    -75 dBc(20 MHz,三次谐波)
    三阶交调截点(3IP)
    26 dBm(70 MHz,G = +10)
  • 良好的视频特性
    0.1 dB增益平坦度:75 MHz
    差分增益误差:0.01% ,
    RL = 150 Ω
    差分相位误差:0.01° ,
    RL = 150 Ω
  • 电源
    电源电压:+5 V至±5 V
    电源电流:14 mA(典型值)

AD8009引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8009: 1 GHz、5500 V/μs低失真放大器 (Rev F, 09/2004) (pdf, 550 kB) 产品数据手册 PDF
AD8009: 1 GHz, 5,500 V/µs Low Distortion Amplifier Data Sheet (Rev F, 09/2004) (pdf, 405 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-127:SOT-23-5/SOT-23-6封装的高速运算放大器通用评估板  (pdf, 841 kB) 用户指导 PDF
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8009 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8009 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8009ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 340 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8009AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.29 $ 1.94 N  材料信息 通知我 订购
AD8009AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.94 N  材料信息 通知我 订购
AD8009AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 1.94 N  材料信息 通知我 订购
AD8009ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.77 Y  材料信息 通知我 订购
AD8009ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.77 Y  材料信息 通知我 订购
AD8009ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 2.08 $ 1.77 Y  材料信息 通知我 订购
AD8009JRTZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 商业 Reel, 250 - $ 2.49 Y  材料信息 通知我 订购
AD8009JRTZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 商业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8009JRTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 商业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8009 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8009JRT-EBZ 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.26 -
AD8009JRTZ-REEL7 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 $ 0.00 -
AD8009AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8009ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.90 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭