添加到信号链设计器

AD8004:  四通道、3000 V/µs、35 mW电流反馈型四通道放大器

产品详情

AD8004是一款四通道、低功耗、高速放大器,采用单电源或双电源供电。它采用电流反馈型架构,具有3000 V/µs的高压摆率,因而非常适合处理大振幅脉冲。此外,其0.1 dB增益平坦度为30 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.04%和0.10°。因此,AD8004适合视频电子设备应用,如相机和视频切换器等。

AD8004具有低功耗特性,每个放大器的功耗为3.5 mA,而且可以采用+4 V至+12 V单电源供电,同时负载电流可达50 mA。该器件提供14引脚小型DIP和14引脚SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。

AD8004具有250 MHz的宽带宽和3000 V/µs的压摆率,因此可用于需要最高±6 V双电源和4 V至12 V单电源的许多通用型高速应用。N和R封装的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,Q封装的额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

特点和优势

  • 高速
    -3 dB带宽:250 MHz (G = +1)
    压摆率:3000 V/µs
    0.1%建立时间:21 ns
    上升时间:1.8 ns(2 V阶跃)
  • 低功耗
    每个放大器35 mW
    电源电流:每个放大器3.5 mW
  • 单电源供电
    额定电源电压:+5 V
  • 高输出电流:50 mA
  • 良好的视频特性
    (RL = 150, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:30 MHz
    差分增益误差:0.04%
    差分相位误差:0.10°
  • 低失真
    -78 dBc THD ( 5 MHz)
    -61 dBc THD ( 20 MHz)
  • 提供14引脚PDIP、SOIC和CERDIP封装

AD8004引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8004: Quad 3000 V/µs, 35 mW Current Feedback Amplifier Data Sheet  (Rev C, 03/2003) (pdf, 556 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-111:14引脚SOIC封装的四通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 326 kB) 用户指导 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8004 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8004 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8004ANZ 产品状态: 最后订购时间 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 5.18 $ 4.40 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8004AR-14 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.68 $ 4.83 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8004ARZ-14 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.18 $ 4.40 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8004ARZ-14-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.40 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8004ARZ-14-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 5.18 $ 4.40 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8004SQ 产品状态: 最后订购时间 14 ld CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 16.37 $ 13.76 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8004 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8004AR-EBZ 产品状态: 量产 14-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8004ARZ-14 产品状态: 量产 14-Lead SOIC $ 7.25 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭