添加到信号链设计器

AD8304:  160 dB对数放大器,具有光电二极管接口

产品详情

AD8304是一款单芯片对数检波器,针对光纤系统中的低频信号功率测量进行了优化。它采用先进的跨导线性技术,可提供多样、易用的极宽动态范围。利用专有设计技术和精密激光调整,该器件还可实现宽测量范围和高精度特性。大多数应用中,只需要+5 V单电源VP,但也可使用3.0 V至5.5 V电源;额外使用负电源 VN对某些应用有利。使用低电源电压时,可以轻松更改对数斜率,以适应可用范围。低静态电流和芯片禁用特性则有利于电池供电应用。

AD8304采用14引脚TSSOP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。

特点和优势

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 8级整10倍范围
  • 单电源供电:3.0 V至5.5 V
  • 完整的高温稳定性
  • 输出提供单极、双极或三极低通滤波
  • 小型14引脚TSSOP封装
  • 精密激光调整:
    对数斜率:10 mV/dB(VLOG引脚)
    基本对数截距:100 pA
    可轻松调整斜率和截距
  • 输出带宽:10 MHz
    压摆率:15 V/µs
  • 低功耗:静态电流约为4.5 mA(使能状态下)

AD8304功能框图

AD8304 图
AD8304功能框图

提示:

欲了解更多信息,请联系 log.amps@analog.com

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8304: 160 dB Range (100 pA-10 mA) Logarithmic Converter Data Sheet  (Rev A, 08/2002) (pdf, 573 kB) 产品数据手册 PDF
AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator  (pdf, 395 kB) 应用笔记 PDF
CN-0057  (pdf, 311 kB)
雪崩光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5317与 跨导线性对数放大器的接口
Circuit Note PDF
CN-0056  (pdf, 107 kB)
光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5315 与跨导线性对数放大器的接口
Circuit Note PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 HTML
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
Mixed Signal ICs Lend Flexibility to EDFA Control Applications
(WDM Solutions, April 2002)
技术文章 HTML
Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring  (pdf, 593 kB)
by Eric Newman, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Closed-Loop Control of Variable Optical Attenuators with Logarithmic Analog Processing
By Eric J. Newman and Matthew Pilotte, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, December 2003)
《模拟对话》杂志 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8304 Component Calculator
A tool for calculating component values for changing the slope and intercept of the AD8304 logarithmic converter.
Design Calculators HTML
AD8304 Log Amp - Raise or Lower Intercept
Calculates component values to change the AD8304 slope and intercept. This tool graphs the new curve showing the output voltage vs input current and the schematic.
设计助理 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8304 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8304ARU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 16.08 $ 14.62 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8304ARU-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.62 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8304ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 13.92 $ 12.65 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8304ARUZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 12.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8304 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8304-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭