添加到信号链设计器

ADN2872:  3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

产品详情

ADN2870相似,ADN2872激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术,可以对平均功率和消光比进行双环路控制,以自动补偿激光特性随着温度变化和老化而发生的变动。激光器只需要在25°C进行校准,不需要进行昂贵且耗时的温度校准。ADN2872支持50 Mbps至3.3 Gbps范围内的单速率或155 Mbps至3.3 Gbps范围内的多速率。该器件采用新型报警方案,可避免因各种激光产生的系统瞬变所导致的关断问题。

平均功率和消光比可以利用微控制器DAC或可调电阻所提供的电压进行设置。该器件提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断功能。作为一种SFF-/SFP-兼容激光二极管驱动器,ADN2872可支持ADI公司的 ADuC7019/ADuC702x MicroConverter®系列和ADN289x限幅放大器系列,共同构成一套完整的SFP/SFF收发器解决方案。ADN2872采用节省空间的4 mm × 4 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。


应用
  • 多速率OC3至OC48-FEC SFP/SFF模块
  • 1×/2×/4× 光纤通道SFP/SFF模块
  • LX-4模块 DWDM/CWDM SFP模块
  • 1GE SFP/SFF收发器模块
  • 特点和优势

    • SFP/SFF和SFF-8472 MSA兼容
    • 提供SFP参考设计
    • 工作速率:50 Mbps至3.3 Gbps
    • 对平均功率和消光比进行双环路控制
    • 典型上升/下降时间:60 ps
    • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
    • 调制电流范围:5 mA至90 mA
    • 激光失效报警和自动激光关断(ALS)
    • 偏置和调制电流监控
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    功能框图ADN2872

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN2872: 3.3V Dual-Loop, 50Mbps to 3.3 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 582 kB) 产品数据手册 PDF
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN2872 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN2872ACPZ 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Tray, 490 $ 5.01 $ 4.78 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADN2872ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 4.78 Y  材料信息 通知我 订购
    ADN2872ACPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 4.78 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN2872 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVALZ-ADN2872 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭