添加到信号链设计器

ADN2848:  3.3 V、双环路、50 Mbps至1.25 Gbps激光二极管驱动器

产品详情

ADN2848经过初始工厂设置后,利用独特的控制算法,可对激光二极管(LD)平均功率和消光比进行控制。功率和消光比控制功能均完全集成,因此所需的外部元件数和PCB面积较少。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。                                             

应用

  • SONET OC-1/3/12/24
  • SDH STM-0/1/4
  • 光纤通道
  • 千兆以太网
  • 特点和优势

    • 数据速率:50 Mbps至1.25 Gbps
    • 3.3 V单电源供电
    • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
    • 调制电流范围:5 mA至80 mA
    • 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA
    • 电源电流:50 mA (3.3 V)
    • 对功率和消光比进行闭环控制
    • 全电流参数监控
    • 激光失效和激光降级报警
    • 自动激光关断(ALS)
    • 可选定时数据
    • 支持FEC速率

    ADN2848功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN2848: 3.3 V Dual-Loop 50 Mbps to 1.25 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 398 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-658: Optical Channel Identification on the ADN284x Laser Drivers (Part I)  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
    AN-637: ADN2848 AC-Coupled Optical Evaluation Kit  (pdf, 384 kB)
    This application note describes the 32-lead ADN2848 laser diode driver Rev.A1 evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides ac-coupled optical evaluation of the ADN2848. This document describes how to configure the board in order to operate this part optically.
    应用笔记 PDF
    Dual-Loop Laser Drivers Bring Robustness To Optical Networks
    ... A new breed of laser drivers raises the bar in optical transmission for long-term stability, manufacturability, and maintainability.
    技术文章 HTML
    ADN2848: 50 Mbps–1.25 Gbps Laser Diode Driver with Dual-Loop Control  (pdf, 205 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN2848 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN2848ACPZ-32 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Tray, 490 $ 6.45 $ 5.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADN2848ACPZ-32-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 5.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADN2848ACPZ-32-RL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.85 Y  材料信息 查看PCN 订购