添加到信号链设计器

ADN2531:  11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器

产品详情

ADN2531激光二极管驱动器支持直接调制激光二极管,包括垂直腔面发射(VCSEL)激光器、法布里-珀罗(FP)激光器和分布反馈式(DFB)激光器,差分加载电阻范围为5 Ω至140 Ω。ADN2531的有源后部端接可吸收来自输出传输线路激光二极管一侧的信号反射,即使输出传输线路TOSA端明显不匹配,也能实现出色的光眼质量。ADN2531为SFP+ MSA-兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。

调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,可以用低压晶体管-晶体管逻辑(LVTTL)源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置电流并同时调制电流。

该产品提供小型3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+100°C。

特点和优势

  • 3.3 V工作电压
  • 工作速率最高达11.3 Gbps
  • 上升/下降时间:26 ps(典型值)
  • 偏置电流范围:10 mA至100 mA
  • 差分调制电流范围:10 mA至80 mA
  • 电压输入控制偏置和调制电流
  • 数据输入灵敏度:150 mV p-p差分
  • 自动激光关断(ALS)
  • 交叉点调节(CPA
  • 支持VCSEL、FP和DFB激光器
  • 兼容SFF/SFP/XFP/SFP+ MSA
  • 提供光学评估板

功能框图 ADN2531

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN2531: 11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver (Rev 0, 10/2009) (pdf, 425 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADN2531 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADN2531ACPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Tray, 714 - - Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADN2531ACPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 250 - $ 12.83 Y  材料信息 通知我 订购
ADN2531ACPZ-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 1500 - $ 12.09 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADN2531ACPZ-WP 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Tray, 50 - $ 12.09 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADN2531评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADN2531-NPZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI
EVAL-ADN2531-NTZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭