添加到信号链设计器

ADN2530:  11.3 Gbps有源后部端接、差分VCSEL驱动器

产品详情

ADN2530是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为35 Ω至140 Ω的封装VCSEL进行直接调制。利用有源后部端接技术,不仅与输出传输线路匹配出色,同时还能降低输出级的功耗。ADN2530的后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。                     

调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均功率和消光比控制方案,包括闭环控制和查找表。输出眼图中的眼交叉点可通过交叉点调整(CPA)控制电压输入予以调整。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,用户可以用适当的逻辑电平驱动ALS引脚,以接通或断开偏置与调制电流。这款产品采用节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+100°C。


应用

  • 10Gb以太网光收发器
  • 10G-BASE-LRM 光收发器
  • 8× 和10×光纤通道光收发器
  • XFP/X2/XENPAK/MSA 300 光模块
  • SONET OC-192和SDH STM-64光收发器

特点和优势

  • 工作速率最高达11.3 Gbps
  • 工作温度范围:−40°C至+100°C
  • 极低功耗:ISUPPLY = 65 mA
  • 上升/下降时间:26 ps(典型值)
  • 输出传输线路采用完全后部端接
  • 交叉点调整功能
  • PECL-/CML兼容型数据输入
  • 偏置电流范围:2 mA至25 mA
  • 差分调制电流范围:2.2 mA至23 mA
  • 自动激光关断(ALS)
  • 3.3 V 工作电压
  • 紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP封装

ADN2530功能框图

提示:

ADN2530 11.3G差分后部匹配Vcsel驱动器现已量产。提供样片和光学评估板(含10G TOSA)。欲了解有关样片和评估板的信息,请联系 光纤IC开发组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN2530: 11.3 Gbps Active Back-Termination, Differential VCSEL Driver Data Sheet (Rev A, 08/2006) (pdf, 434 kB) 产品数据手册 PDF
XFP Chipset and Reference Design Simplify 10 Gbps Transceivers 概况 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADN2530 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADN2530YCPZ-500R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 $ 18.59 $ 15.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADN2530YCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADN2530YCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADN2530YCPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADN2530评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADN2530-ANZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -
EVAL-ADN2530-AOCNV 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 500.00 - 联络ADI
EVAL-ADN2530-AOZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 500.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭