ADSP-BF526C
量产低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
- 产品模型
- 2
概述
|
|
高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA子系统以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员拥有一个灵活的平台来处理各种便携式应用,包括消费电子、通信、工业和仪器仪表。
ADSP-BF526C的外设支持与以太网或WiFi 802.11 a/b/g模块等网络设备实现无缝连接,此外它还提供高功效信号处理,因此该处理器非常适合VoIP电话或IP摄像机等IP连接应用。
嵌入式系统设计人员所面临的VoIP挑战,就是要选择一种经济高效、易于部署、性能可扩展、适合多种市场的处理解决方案。较佳嵌入式解决方案是设计平台既能实施低通道数基本VoIP解决方案,又留有足够的性能余量,用于实现增值功能和服务,如视频、音乐、成像和系统控制等。与利用两个处理器内核提供VoIP功能的传统VoIP嵌入式解决方案不同,ADSP-BF526C利用统一的内核架构提供汇聚式解决方案,语音和视频信号处理与RISC MCU处理同时进行,以满意网络和用户接口需求。借助这种单个汇聚处理器实现全部VoIP功能的独特优势,可以提供统一的软件开发环境,加速系统调试和部署,并降低系统整体成本。
知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF526C采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。
针对空间受限的音频应用,ADSP-BF526C支持嵌入式低功耗立体声音频编解码器。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 46
处理器手册 3
产品亮点 1
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
信息 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-BF526KBCZ-3C2 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
| ADSP-BF526KBCZ-4C2 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-BF526KBCZ-3C2 | 量产 | |
| ADSP-BF526KBCZ-4C2 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF526C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论