ADSP-BF527
量产具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
- 产品模型
- 4
概述
- Lockbox™安全技术:用于代码及内容保护的基于硬件的安全机制
- Blackfin处理器内核具有高达600MHz(1200 MMACS)的性能
- 2个双通道、全双工同步串行端口支持8个立体声I2S通道
- 12个外设DMA通道支持一维或二维数据传送
- 带8位指令、地址和数据接口的NAND闪存控制器
- 10/100M以太网MAC接口
- 连接:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT接口、SPI和TWI接口
- 内存控制器提供到外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM的多个区块(bank)的无缝连接
- 289焊球、12x12mm、0.5mm 管脚间距的小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C)
- 208个焊球、17x17mm、0.8mm 管脚间距的小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C;工业级温度范围-40至+85°C)
高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA(直接存储器存取)子系统及动态功率管理(DPM)功能赋予系统设计者一个灵活的平台来实现多种多样的便携应用,包括消费电子、通讯及工业/测试测量仪表。
结合可与网络设备无缝连接的外设接口,如以太网或WiFi802.11a/b/g模块,及低功耗下的信号处理特性,ADSP-BF527非常适于IP连接应用,如VoIP电话或IP摄像头。
VoIP对嵌入式系统设计师提出的挑战是要选择一个处理器方案,即低成本,易于使用,并且针对不同细分市场具有可扩展性。一种优质的嵌入式解决方案是设计一个平台,这个平台可以实现一个基本的,通道数较少的VoIP解决方案,同时却预留了足够的处理能力来支持增值功能和服务,如视频、音乐、图像和系统控制等。与传统的那些利用两个处理器内核的VoIP嵌入式解决方案不同,ADSP-BF527在一个统一内核架构中提供了一种汇聚式的解决方案,这可使音视频信号处理与以往利用RISC MCU实现的网络及用户界面的处理并行执行。这种在单一汇聚处理器上提供完整VoIP功能的独特能力提供了一种统一的软件开发环境,可实现更快的系统调试及部署,并降低整体系统成本。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含单次编程(One Time Programmable)存储器的基于固件的安全方案,使得用户能够实现利用私钥安全的访问程序代码, ADSP-BF527的安全机制在灵活性,可升级性与性能之间取得了很好的平衡。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 49
技术文章 1
处理器手册 3
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品选型指南 1
参考电路 1
客户案例研究 3
产品亮点 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-BF527BBCZ-5A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
| ADSP-BF527KBCZ-5 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
| ADSP-BF527KBCZ-6 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
| ADSP-BF527KBCZ-6A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-BF527BBCZ-5A | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-5 | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-6 | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-6A | 量产 | |
|
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
| ADSP-BF527BBCZ-5A | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-5 | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-6 | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-6A | 量产 | |
|
12月 14, 2009 - 09_0259 Datasheet Specification Change for ADSP-BF523/523C/525/525C/527/527C Blackfin Processors |
||
| ADSP-BF527BBCZ-5A | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-5 | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-6 | 量产 | |
| ADSP-BF527KBCZ-6A | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
更多内容MPEG-4 SP/ASP 解码器(Blackfin)
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
更多内容CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF527的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论